公司簡介      產品分布             Printable Version
   關於明緯
   總經理的話
   企業理念
   產品分布
   認證
   歷年大事紀
   企業願景

一次購足
我們擁有上千種標準型電源產品,可滿足客戶不同的規格需求,節省您產品開發的時間和成本。

全面電源服務
我們亦提供低設計成本的修改型及客製型的產品,以滿足客戶特殊電源產品需求。


5W-2400W 內置外殼型交換式電源供應器
5W-250W 基板型交換式電源供應器
10W-960W 軌道式交換式電源供應器
18W-150W Class 2 LED電源
450W-1000W 模組式交換式電源供應器
1000W-8000W 19吋機箱式電源
6W-120W 桌上型(Desktop) / 插壁式(Wall-mounted)交換式電源供應器
108W-1000W 電池充電器
0.5W-1000W DC-DC 轉換器
150W-2500W DC-AC 換流器