明緯於鉛酸電池專用充電器新增了一款智慧型中瓦數機種~PB-600系列,搭配原有300W、360W、1000W 之PB系列機種,建構了完整的充電器產品線提供客戶選用。PB-600設計上採用微處理器控制,具備兩段式(簡易快充)或八段式(最適化完全充電)充電功能,使用者可依實際需求透過前面板切換開關彈性調整。

為延長電池壽命並減少後續維護上的困擾,本產品內建有電池溫度補償線路,僅需將隨機所附的NTC溫度感測器安裝於電池組本體或周圍環境內,PB-600輸出之充電電壓便會隨著環境溫度的變化而自動調整,以免電池受到過度充電而降低其壽命。本產品亦內建有”主動式功率因數矯正”(active PFC)功能,可符合歐盟EN61000-3-2對諧波電流的要求,以滿足世界各國逐漸重視此項規範之趨勢。其他標準配備與功能包含國際通用輸入插頭(IEC320-C14)、附燈號顯示的ON/OFF開關、三色LED狀態指示燈、遠端遙控ON/OFF控制、風扇轉速控制及電池極性反接、短路、過電壓、過溫度等完整保護功能。適合的應用包含一般家用、太陽能電力系統、安控系統、不斷電系統(UPS)、電動輪椅、電動車輛、船舶等使用鉛酸電池作為電源之場所或備援系統。

 
   
 
  • 鉛酸電池專用智慧型充電器

  • 採用微處理器控制設計

  • 可選擇2段式/8段式充電曲線

  • 充電曲線可彈性修改以符合各種類別電池之充電需求

  • 全範圍交流電壓90~264VAC輸入

  • 內建主動式PFC,PF>0.95

  • 自動偵測充電電流控制風扇轉速

  • 內建遠端遙控ON/OFF及溫度補償功能

  • 三色LED充電狀態指示燈

  • 國際標準輸入插頭(IEC320-C14)

  • 保護功能: 電池極性反接、短路、過電壓、過溫度

  • 尺寸(長*寬*高):230*158*67mm

  • 安規認證: UL / CUL / TUV / CE / CB

  • 3年保固期

 
   
  PB-600 Series