隨著能源成本不斷攀升,世界各國相繼提出了規範電源適配器的節能法案。為了響應世界環保節能趨勢及迎合全球不同國家AC插座型式,明緯新推出了一款可替換AC插頭且產品特性上符合最新節能規範”能源之星 ”與2007.12美國聯邦政府立法要求的新能源法(EISA 2007, Energy Independence and Security Act of 2007)之AC/DC環保節能電源適配器 ~ GE12/18/24系列(12W/18W/24W)。此三系列具有極低之待機消耗瓦數(小於0.3W)及81%之高效率以達到節約能源之目的,符合當下環保綠色電源的市場趨勢。

GE12/18/24系列機種為單組輸出之插牆式電源適配器,具有美插、歐插、澳插與英插四種可更換之AC標準插頭規格,足以適用於全球主要區域,而全範圍90~264VAC輸入電壓的設計更可解決商旅人士需全球使用的困擾。本產品設計上結合人性化與便利性之考量,外型輕巧攜帶方便,產品主要特色強調節能、環保、全球通用性、高品質與高信賴度之綠色電源。另外,5~48V多種輸出電壓機種則可滿足各類電子設備之應用。完善的保護功能包括短路保護、過負載保護、過電壓保護等。本產品亦通過了TUV / UL / CUL / CE / FCC / C-Tick / CCC(僅GE12具有CCC)等國際安全認證及”限電源”(LPS , limited power source)測試,更加確保產品使用上之安全性,讓 您使用上安全無虞,非常適合各式各樣的消費性電子產品、通訊產品、辦公/商業設備之相關應用。

 
   
 
  • AC插頭可替換式(美插/歐插/澳插/英插)

  • 全範圍90~264Vac輸入電壓

  • 空載待機消耗瓦數<0.3W

  • 5~48V符合能源之星

  • 符合美國新能源法EISA 2007

  • Class II電源

  • 保護功能: 短路、過電壓、過負載保護

  • 內建LED顯示燈

  • 尺寸(長*寬*高):70.7*40*38.8mm(GE12), 81*43*40.5mm(GE18/24)

  • 通過限電源(LPS)測試

  • 安規認證:UL / CUL / TUV / CCC / CE / FCC / C-Tick / CB (GS12)
                 UL / CUL / TUV / CE / FCC / C-Tick / CB (GS18/24)

  • 2年保固期

 
   
  GE12 Series   GE18 Series   GE24 Series