|
DC-DC電源轉換器一般多屬”輸入/輸出隔離型”,明緯於此型式的電源已提供了內置鐵殼型(15~1000W)、基板型(5~15W)、灌膠模塊型(0.5~30W)與板上型(5~15W)四大族類之完整產品線。爲了滿足低價與微型化市場需求,明緯新開發了一款單組輸出”輸入/輸出非隔離型DC-DC穩壓式轉換器”~ NID30(30W)及NID60(60W)系列。本系列產品屬單排腳位、垂直化PCB板型式,與水平式安裝的板上型NSD系列有了完美地互補性,供價格考量與體積受限的客戶有更多樣化的產品可選擇使用。
NID30/60系列線路上採用Buck降壓式線路架構與運用了同步整流技術設計,使得轉換效率最高可達97%,故可僅利用自然風冷散熱工作於-25~65℃,並擁有69.6W/in3的超高功率密度,成功地將產品微型化(NID30尺寸50.8*13*10.7mm,NID60尺寸50.8*26*10.7mm)以達成最適化空間利用,可有效解決系統設計者基板佈局空間不足的問題。NID30/60系列之輸入電壓範圍為20(30)~53V,涵蓋了系統DC BUS電壓常見的24V與48V,另輸出電壓為5V/12V/15V/24V,有別於一般POL
(point of load) DC/DC轉換器產品常見的低電壓(<5VDC)輸出。其他的特點包含業界POL標準腳位、短路/過電壓/過負載保護、低漣波雜訊、低售價、體積小等,非常適用於分佈式電源架構(distributed power architecture)、通訊產業、工業控制設備等相關應用。
|