繼開發完成HRP(G)-150小型化高效能機殼型電源系列之後,明緯於PFC-G5家族新推出了更高瓦數之機種~HRP(G)-600系列,以迎合綠色節能的世界趨勢及未來市場對低耗能產品之需求。本系列產品為600W交流/直流機殼型電源供應器(AC/DC enclose type power supply),是明緯PFC機種向上提昇之新一代產品,HRP(G)系列為明緯最高檔次5年保固之產品,相較於第一代內建PFC機殼型機種SP系列,本系列產品主要特點為高效率、小型化、節能、保固年限更由3年延長至5年。

基本型HRP-600與完整功能型HRPG-600採用新一代高效率線路設計,內建主動式功率因數矯正(PFC)功能來達成歐盟諧波電流干擾限制(EN61000-3-2)。最高工作效率達89%並擁有6.77W/in3的高功率密度,搭配內建的長壽命風扇最高可工作於70oC之環境溫度下,並具備AC輸入側可承受瞬間300VAC達5秒之能力,可降低電源供應器因AC輸入側瞬間突入電壓過大造成損壞而影響系統機台運作。另外,本產品亦可符合重工業等級電磁耐受(EN61000-6-2)之要求,非常適用於工業設備或機電產業。輸出側則配備了電壓補償功能以減少線壓降,讓較長的輸出配線不致造成系統端電壓不足的現象。其他標準功能包含DC OK接點訊號輸出、短路保護、過負載保護(定電流型式)、過電壓保護、過溫度保護等。另外,HRPG-600特別附加了遠端ON/OFF遙控功能及5V/0.3A輔助電源來達成空載待機消耗瓦數低於0.75W,以滿足當下環保綠色能源規範之終端系統要求,使用明緯的HRPG-600將可以讓系統設計者輕易地達成這些能源規範的限制。另本產品通過了TUV / UL / CUL / CB / CE等國際安全認證,更加確保產品使用上之安全性與信賴性,合適的應用包含自動化工業設備、電子看板、機電產業、儀器設備或要求低待機消耗瓦數之相關系統……等。

 
   
 
  • 全範圍85~264Vac輸入電壓

  • 可耐受瞬間突入電壓300VAC達5秒

  • 內建主動式PFC,PF>0.95

  • 內建輸出定電流線路

  • 內建電壓降補償功能

  • 具備DC OK訊號輸出

  • 長壽命風扇(風速依負載量自動調節)

  • 最高工作效率達89%

  • 保護功能 :短路保護、過負載保護、過電壓保護、過溫度保護

  • 內建遠端ON/OFF遙控及5V/0.3A輔助電源(HRPG-600)

  • 空載待機消耗瓦數<0.75W(HRPG-600)

  • 通過UL/CUL、TUV、CB、CE等認證

  • 尺寸(長*寬*高): 218*105*63.5mm

  • 5年保固期

 
   
  HRP-600 series  HRPG-600 series