繼陸續推出金屬鋁質機殼機種(CLG家族)與塑質絕緣外殼LED電源供應器系列機種(PLN、ELN、LP家族)之後,為了滿足低價需求與可內置於LED燈具系統內之應用,明緯於LED電源產品線新增了另一〝基板型(open frame type)〞類別 ~ PLP家族。PLP-30/60為30W/60W額定輸出之LED專用電源,本產品具備90~264VAC的寬輸入範圍,並內建有主動式功率因數矯正(PFC)功能,可滿足PF>0.9及歐盟EN61000-3-2對於諧波電流要求之Class C等級(於輸出負載>75%之情況下),符合一般照明相關應用之需求。

為了達成照明類規範於功率因數上的要求及滿足低價位LED照明/裝飾燈市場,本產品在線路設計上運用單級PFC架構,以最經濟的方式達成高PF值的要求。另外,PLP-30/60的最高工作效率可達89%,故可僅利用自然風冷散熱滿載工作於-30~+60℃,最高環溫更可達70℃,合乎燈具系統密閉式操作環境之高環溫需求。而輸出電流可藉由內建之可變電阻調整於75~100% 額定電流之範圍,大大增加了系統設計之彈性。其他之標準功能包含短路保護、過載保護、過電壓保護等。PLP-30/60系列在移除機殼與微型化基板(4”x2”)設計下,非常適合用於不需要電源外殼或內置於LED燈具系統內之場合,典型的應用包含LED照明、LED電子看板、LED裝飾用電源、LED舞台燈……等。

 
   
 
  • 4”x2”基板型微小化設計

  • 全範圍90~264VAC輸入電壓

  • 內建主動式PFC,符合諧波電流EN61000-3-2 Class C要求(75%負載以上)

  • 於輸出負載75%以上時PF>0.9

  • 最高工作效率達89%

  • 自然風冷散熱

  • 輸出電流可調整

  • 保護功能: 短路、過負載、過電壓保護

  • 適合安裝於LED燈具系統內

  • 低售價,高信賴度

  • 設計符合EN61347-2-13、EN55015、EN61547等燈具相關應用法規及UL60950-1資訊類法規

  • 尺寸(長x寬x高):101.6x50.8x23mm (30W);101.6x50.8x28mm (60W)

  • 2年保固期

 
   
  PLP-30 Series   PLP-60 Series