明緯於基板型直流/直流電源轉換器(PCB Type DC-DC Converter)家族新增了45W之機種~PSD-45系列~,搭配現有的PSD-05(5W)、PSD-15(15W)系列,可充分滿足各種低瓦數的相關應用需求。PSD-45為無機殼之空PCB設計,故可維持較低成本,鎖定不需電源機殼可內置於系統機箱內之低價應用。本系列以微型化5”x3”(127x76mm)基板尺寸設計,以達成最適化空間利用,可幫助系統設計者縮小體積解決空間不足的問題。

PSD-45系列的工作效率最高可達83%,故可僅利用自然風冷散熱工作於-10~+60℃之環境溫度下。另外,為了預防系統前端輸入電源不穩定之現象,本系列設計上特別採用2:1寬輸入電壓範圍以適用於較大範圍之輸入電壓變化。其他的標準功能包含1500VAC輸入/輸出隔離、內建可變電阻可微調輸出電壓於±10%範圍、短路保護、過負載保護、過電壓保護、輸入極性反接保護與符合CB/CE認證等特點,適合應用於工業控制、通訊產業、穩壓控制或車輛、船舶、備援系統等使用電池組作為電力來源之場合。

 
   
 
  • 輸入 / 輸出隔離型與穩壓式設計

  • 2:1寬電壓輸入

  • 可微調輸出電壓±10%

  • 自然風冷散熱

  • 保護功能:輸出短路 / 過電壓 / 過負載保護 / 輸入極性反接保護

  • 安規認證: CB / CE

  • 低售價,高信賴度

  • 100% 生產線燒機測試

  • 尺寸(LxWxH): 127x76x30mm

  • 2年保固期

 
   
  PSD-45 Series