明緯繼開發完成GS12(12W)、GS18(18W)、GS25(25W)、GS40(40W)、GS60(60W)、GS90(90W)、AS-120P(120W)等一系列環保節能電源適配器(Green Adaptor)之後,向上延伸新推出了220W超高效率綠色節能電源適配器 ~ GS220系列,設計上符合世界最新電源適配器節能規範''能源之星''、歐盟EuP最終階段要求、與2007.12美國聯邦政府立法要求的新能源法(EISA 2007,Energy Independence and Security Act of 2007)。本系列具有極低之待機消耗瓦數(小於0.5W)及最高達94.5%之超高工作效率,在待機或正常工作下皆可達到節約能源之目的,符合歐、美、紐、澳、韓等國最新法規要求與綠色節能的市場趨勢。
GS220為全範圍90~264VAC輸入之單組輸出桌上型電源適配器,輸入端採用國際標準接頭(IEC320-C14),具備有安全接地端子,搭配94V-0防火等級之塑質外殼,能有效避免使用者發生觸電之危險,而具功率因數矯正(PFC)功能之12~48V多種輸出電壓機型則可滿足各類電子設備之應用。本系列在線路架構上運用了先進的串聯諧振(LLC)與同步整流(synchronize rectify)技術,使得工作效率最高可達94.5%,故可不需內建風扇散熱便能於滿載時僅利用自然風冷工作於-10~+50℃(230Vac輸入下),堪稱當下市面上最節能、高信賴度、高性能之綠色環保電源適配器。此外,本系列通過了TUV/UL/CUL/BSMI/CCC/CB/FCC/CE等國際認證,更加確保產品使用上之安全性,非常適合各式各樣的消費性電子產品、銷售點管理系統(POS)、辦公/商業設備之相關應用。

 
   
 
  • 全範圍90~264VAC輸入電壓

  • 內建主動式PFC,PF>0.91

  • 極低空載待機消耗瓦數<0.5W

  • 最高工作效率達94.5%

  • 符合能源之星

  • 符合美國新能源法EISA 2007

  • 國際標準IEC320-C14輸入接頭

  • Class I 電源

  • 內建LED指示燈

  • 採用UL 94V-0防火等級之塑質外殼

  • 保護功能 : 短路、過負載、過電壓、過溫度保護

  • 安規認證 : UL / CUL / TUV / BSMI / CCC / CB / FCC / CE

  • 輸出電壓 : 12 / 15 / 20 / 24 / 48V

  • 尺寸(長x寬x高):210x85x46mm

  • 2年保固期

 
   
  GS220 Series