| |
純正弦波輸出(總諧波失真率<3%)
最大瞬間輸出達400W(TS-200)與800W(TS-400)
最高工作效率達88.5%
TS-200無風扇設計,可僅利用自然風冷散熱
TS-400內建長壽命溫控風扇
配備ON/OFF電源開關與LED指示燈
前面板按鈕可調整輸出電壓或頻率
內建ON/OFF遙控功能
保護功能 :
輸入端 – 電池低電壓警示與關機、電池極性反接、輸入過電壓保護、內建保險絲
輸出端 - 短路保護、過負載保護、過溫度保護、GFCI漏電保護插座(選購,F-Type)
100% 負載燒機測試
安規認證 : E-mark, CE, FCC, LVD(EN60950-1)
尺寸(長x寬x高):205x158x59mm(TS-200)
205x158x67mm(TS-400)
2年保固期
|
|