明緯繼機殼型安控電源供應器AD-55/AD-155系列後,新推出了100W經濟型交流/直流基板型電源供應器(AC/DC open frame type) ~ PSC-100系列。本系列除了主輸出外,另有一額定較小的充電輸出,以滿足安全監控、門禁管制、警報系統、電力備援等特殊應用市場之所需。 相較於原AD-55系列, PSC-100主要提昇至10倍充電電流,可大幅減少充電所需時間,另內建繼電器接點(relay contact)警示訊號,在移除機殼與微型化5”x3”設計下,非常適合於不需電源外殼,內置於安控機箱內之低價應用。

PSC-100採高效能高頻切換技術設計,工作效率比原AD-55系列提昇了12%以上,故可自然風冷散熱工作於70℃之環境溫度下。為了迎合安控系統之應用,本產品內建完善的繼電器接點(relay contact)式警示訊號,包含自動偵測市電斷電訊號(AC OK),當市電斷電自動轉態進入電池備援時可先行提醒使用者以及時應變;另外,電池低電壓警示訊號功能會隨時監控電池電壓,當電池電壓低於11V(12V電池)或22V(24V電池)時會促使繼電器轉態以提醒使用者電池電位不足,若持續使用,在電池電位低於10.5V或21V時將切斷電池備援供電,以有效延長電池使用壽命。PSC-100系列亦具備完整的保護功能,輸出側保護功能包括短路保護、過負載保護、過電壓保護,電池側保護功能包括極性接反保護(保險絲方式)、電池電壓過低截止供電保護。PSC-100全系列已通過UL、CUL、TUV、CB、CE等國際安全認證,讓 您使用上安全無虞。合適的應用包含保全系統、門禁系統、緊急照明系統、警報系統、不斷電系統、中央監控系統……等。

 
   
 
  • 5”x3”小型化基板型設計

  • 全範圍90~264VAC輸入電壓

  • 內建自動偵測市電正常(AC OK)之繼電器接點(relay contact)警示訊號

  • 內建電池低電壓(Battery Low)之繼電器接點(relay contact)警示訊號

  • 無風扇設計,自然風冷散熱

  • 電池側保護功能: 電池極性反接保護(保險絲方式)、電池電壓過低停止供電保護

  • 輸出側保護功能: 短路保護、過負載保護、過電壓保護

  • 100%負載燒機測試

  • 通過UL、CUL、TUV、CE、CB等認證

  • 低價格,高信賴度

  • 尺寸(長x寬x高): 127x76.2x31mm

  • 2年保固期

 
   
  PSC-100 Series