因應LED照明/裝飾光源逐漸增加的需求,明緯繼推出PLN-30/60/100系列後,新推出了配線上更具彈性之30~96W LED電源供應器 ~ PLC-30/60/100系列。本產品將原PLN家族之塑質外殼機構做了調整,取消原本之出線材方式而改使用端子臺,讓技術人員在配線上更具彈性。PLC系列家族並特別於外殼上蓋另加開兩小孔,改良了原本PLN產品線需將外殼拆開才能調整輸出電流與電壓的不便,讓使用者在免除拆開外殼的情況下進行調整輸出電壓與電流。本產品家族亦符合UL1310 class 2 低電源能量法規,在任何操作狀況下輸出電源均小於100VA或5A,大大降低了技術人員在建構或維護LED照明系統時可能遭遇的電擊危險。

PLC系列家族在線路架構上運用了先進的零電流/零電壓切換技術,使得工作效率最高可達89%,故可僅利用自然風冷工作於-30~+50℃。本系列設計上內建主動式功率因數矯正(PFC)功能來達成歐盟諧波電流干擾限制對照明類產品要求的EN61000-3-2 Class C (>75%負載),並在輸出負載於75%以上時可滿足PF>0.9之要求。其他內建之特性與功能包含“定電壓(C.C.)+定電流(C.V.)”模式輸出、短路保護、過載保護、過電壓保護、過溫度保護等。本家族產品亦通過了TUV/UL/CUL/CE等國際安全認證,其中包含EN61347-2-13、UL1310 Class 2、UL879(UL Sign Components Manual/SAM List – PLC-100)等照明/電子看板相關法規,非常適合於各類LED照明用電源、LED裝飾用電源、LED舞台燈與劇院燈光、LED電子看板…等應用。

 
   
 
  • “定電壓(C.C.)+定電流(C.V.)”模式輸出

  • UL1310 Class 2電源

  • 全範圍90~264VAC輸入電壓

  • 內建主動式PFC,符合諧波電流EN61000-3-2 Class C要求(75%負載以上)

  • 於輸出負載75%以上時PF>0.9

  • 輸出電壓與輸出電流可依需求彈性微調

  • 最高工作效率達89%

  • 自然風冷散熱

  • 絕緣塑質外殼,端子臺式輸入/輸出設計

  • 保護功能:短路保護、過負載保護、過電壓保護、過溫度保護

  • 安規認證: UL、CUL、TUV、CE

  • 尺寸(LxWxH):160x 46x 30mm (PLC-30); 181.5x 62x 35mm (PLC-60); 200.5x 70.5x 35mm (PLC-100)

  • 2年保固期

 
   
  PLC-30 Series   PLC-60 Series   PLC-100 Series