為了因應綠色節能的世界趨勢及符合未來市場對低耗能產品之需求,明緯陸續開發完成了HRP-150/HRPG-150(150W)與HRP-600/HRPG-600(600W)小型化高效能機殼型電源系列。現在,明緯於HRP(G)系列家族新推出了300W的HRP-300/HRPG-300兩系列。 HRP(G)系列家族為明緯最高檔次之機殼型產品線,擁有高效率、小型化、節能、5年保固等特點,設計上內建主動式功率因數矯正(PFC)功能來達成歐盟諧波電流干擾限制(EN61000-3-2)之要求。相較於第一代PFC機殼型機種SP-320(320W)系列,HRP(G)-300外殼尺寸大幅縮小了30.7%,保固年限更由3年延長至5年。

基本型HRP-300與完整功能型HRPG-300為1U低高度設計(41mm),最高工作效率達89%,搭配內建的長壽命風扇可滿載工作於-30~+50℃環境溫度下,在適度的減額使用更可操作於70℃之高環境溫度。另外,本系列亦具備AC輸入側可承受瞬間300VAC達5秒之能力,可降低電源供應器因AC輸入側瞬間突入電壓過大而造成損壞。同時為了解決長輸出配線造成系統端電壓不足的現象,產品亦內建電壓補償功能以減少線壓降。完善的保護功能包含短路保護、過負載保護(定電流型式)、過電壓保護、過溫度保護等。而完整功能型的HRPG-300特別附加了遠端ON/OFF遙控功能及5V/0.3A輔助電源來達成空載待機消耗瓦數低於0.5W,以符合能源之星與歐盟耗能產品生態化設計(Energy Using Product/EuP)等相關能源規範之終端系統要求,使用明緯的HRPG-300將可以幫助系統設計者輕易地達成當前能源規範的限制。另本產品通過了UL/CUL/TUV/CB/CE等國際認證,讓您使用上安全無虞,合適的應用包含自動化工業設備、大型LED顯示屏、機電產業、儀器設備或要求低待機消耗瓦數之相關系統……等。

 
   
 
  • 41mm低高度設計,適合於1U安裝需求

  • 全範圍85~264Vac輸入電壓

  • 內建主動式PFC,PF>0.95

  • 可耐受瞬間突入電壓300VAC達5秒

  • 最高工作效率達89%

  • 保護功能:短路保護、過負載保護、過電壓保護、過溫度保護

  • 內建輸出定電流線路

  • 內建電壓降補償功能

  • 具備DC OK訊號輸出

  • 風扇轉速依負載量自動調節以延長風扇壽命

  • 內建遠端ON/OFF遙控及5V/0.3A輔助電源(HRPG-300)

  • 空載待機消耗瓦數<0.5W(HRPG-300)

  • 認證: UL/CUL/TUV/CB/CE

  • 高信賴度機種

  • 尺寸(長x寬x高):199x 105x 41mm

  • 5年保固期

 
   
  HRP-300系列   HRPG-300系列