明緯於高瓦數工業電源產品線新增了2400W的RSP-2400系列,以填補目前1500W~3000W間的產品間隙,使得AC/DC機殼型具功率因數矯正之並聯機種產品線更加完整,目前明緯可提供500W/600W/1000W/1500W/2400W/3000W多樣化機種供不同瓦數需求之使用者選用。本產品採用先進的低功率耗損線路,效率最高可達91.5%,並擁有12.5W/in3之高功率密度,故於50℃高環溫時仍可提供滿載功率之輸出。RSP-2400特別納入了可大範圍調整輸出電壓之設計,藉由外加1~5.5VDC的控制電壓可設定輸出電壓值於20%~110%之原額定輸出,大大地增加了終端系統設計使用上的彈性,堪稱可一機多用之電源機種。

RSP-2400採用了先進的數位控制技術,利用微處理器來作為電源管理的核心,不但大幅增加了電源供應器的控制彈性,更減少了零件使用數以提昇產品信賴度。為了符合系統使用者更大瓦數之使用需求,本系列設計有並聯功能,可讓輸出瓦數最多提昇三倍來使用。另外RSP-2400採用之超載保護方式為”定電流,延遲關機”模式,可提供給各式嚴苛的負載類型使用(如:電感性、電容性負載),而如果需求為長時間的定電流輸出以供給電池充電,”延遲關機”的機制亦可透過訊號接線予以取消。其他內建的標準功能包含線壓降補償、遠端ON/OFF遙控、12V/0.1A輔助電源、警示訊號(Relay接點與TTL信號)。全系列亦通過UL、CUL、TUV、CB、CE等國際認證,更加確保產品使用上之安全性。合適的應用包含LCD面板老化測試設備、IC測試設備、儀器設備、通訊設備、雷射雕刻機、工業自動化設備、電池充電等需求高功率之用途。

 
   
 
  • 高工作效率91.5% ; 高功率密度12.5W/in3

  • 180~264Vac輸入電壓

  • 內建主動式功率因數矯正(PFC),PF>0.95

  • 外加1~5.5VDC控制電源可彈性調整輸出電壓於原額定值的20%~110%

  • 內建並聯功能(2+1)

  • 內建遠端ON/OFF遙控與電壓降補償功能

  • 警示訊號輸出(具備繼電器接點與TTL信號兩種形式)

  • 內建12V/0.1A輔助電源

  • 強制風冷散熱並內建風扇轉速控制功能

  • 保護功能:短路保護、過負載保護、過電壓保護、過溫度保護、風扇警示

  • 認證: UL/CUL/TUV/CB/CE

  • 尺寸(長x寬x高):278x177.8x63.5mm

  • 3年保固期

 
   
  RSP-2400系列