明纬於新一代小型化高效率低能耗机壳型电源供应器新增了100W具PFC功能的HRP-100系列,搭配已开发完成的HRP-75(75W)、HRP-150/HRPG-150(150W)、HRP-300/HRPG-300(300W)与HRP-600/HRPG-600(600W),现在,明纬已可提供75~600W多样化机种供需求"低待机消耗瓦数"之系统设计者选用。HRP(G)系列家族为明纬目前最高档次之机壳型电源产品线,拥有高效率、小型化、极低待机消耗瓦数(<0.5W)与5年保固等特点,相较於第一代内建PFC机壳型机种SP-100系列,HRP-100比SP-100外壳尺寸缩小了26.5%,系列机种工作效率提昇了4.5~8%,保固年限更由3年延长至5年。

本产品采用先进的低功率耗损线路来达成空载待机消耗瓦数<0.5W,工作效率最高可达90%,故可自然风冷散热工作於-30~+60℃之环境温度下。设计上内建主动式功率因数矫正(Active PFC),可接受85~264Vac交流电压输入与符合欧盟谐波电流干扰限制(EN61000-3-2)之要求。另本产品拥有AC输入侧可承受瞬间300Vac达5秒之能力,可降低因市电瞬间突入高压造成电源供应器损坏而影响系统机台运作。其他标准功能包含远端ON/OFF遥控功能、短路保护、过负载保护(定电流型式)、过电压保护、过温度保护(选购)等。由於本机型具有极低待机消耗瓦数(<0.5W),使用明纬的HRP-100将可让终端系统轻易地达成欧盟能源相关指令(Energy-related Products/ErP)的要求。本产品通过了UL / CUL / TUV / CB / CE等国际认证,让您使用上安全无虞,合适的应用包含自动化工业设备、LED显示屏、仪器设备、机电产业、或各类要求低待机消耗瓦数之相关系统应用。

 
   
 
  • 极低空载待机消耗瓦数<0.5W

  • 38mm低高度设计,适合於1U安装需求

  • 可耐受瞬间突入电压300VAC达5秒

  • 全范围85~264VAC交流输入

  • 内建主动式功率因数矫正功能(Active PFC),PF>0.95

  • 保护功能:短路保护、过电压保护、过负载保护、过温度保护(选购)

  • 自然风冷散热

  • 内建远端遥控ON/OFF功能

  • LED电源指示灯

  • 认证:UL / CUL / TUV / CB / CE

  • 尺寸(长x宽x高):159x 97x 38mm

  • 5年保固期

 
   
  HRP-100 Series