明纬新推出了TN/TS-3000系列(3000W)高性能直流/交流正弦波变流器(DC/AC true sine wave inverter)。此二新产品系列搭配已推出的TS-200(200W)、TS-400(400W)、TS-700(700W)、TS-1000(1000W)、TN/TS-1500(1500W)系列,使得明纬正弦波变流器产品线已建构完整,现在已可提供200~3000W多样化机种供不同瓦数需求之使用者选用。TN/TS-3000采高频技术设计,兼俱轻量化与高工作效率达92%,并可持续提供3000W总谐波失真(THD)<3%的交流电源给各式严苛的负载类型使用,具备短时间供电3450W达3分钟与4500W达10秒钟的能力,并可承受瞬间2倍额定瓦数的尖峰负载达30个电源周期。
TS-3000为一典型将直流电压转换为交流电压功能之机型,而TN-3000则是除了拥有TS-3000变流功能之外,另内建有AC充电器与太阳能充电器,可透过交流市电与太阳能面板两种能量来源来对外接电池组充电,进而供应给变流器转换为交流电源输出,使用上仅需外接铅酸电池组与太阳能板即可建构一个绿色节能的独立电源供应站。TN-3000具备〝不断电模式(UPS mode)〞与〝节能模式(Energy saving mode)〞两种工作模式,使用者可依天候或特殊需求自行调整适用之工作模式,选择不断电模式时市电可直接旁路(bypass)至交流负载,待市电失效时才由〝电池→变流器〞接手供电,就如同典型的不断电系统(UPS)。若是有搭配外接太阳能板的情况下且选择节能模式时,系统将优先使用太阳能的电力来源,〝免费〞的太阳能便可透过太阳能充电器以电能的型式储存於电池组中,可充分节省付费的市电电力消耗,进而达成绿色环保的节能诉求。
TN/TS-3000采用微处理器(microprocessor)数位化控制,输出交流电压、频率、待机省电模式、不断电/节能模式(仅TN-3000有此功能)皆可透过前面板或监控软体(选购)由使用者依需求弹性调整。同时此二系列内建有完整的保护机制,保护功能分别有输入侧的电池过电压保护、电池低电压警示与关机、内建保险丝、电池极性反接保护、输入端无熔丝断路器;而输出侧则有短路保护、变流器过负载保护、过温度保护、输出端无熔丝断路器、GFCI漏电保护插座(选购- Type F机型)等。产品设计上亦符合全球主要的安规与EMC认证,让 您使用上安全无虞,合适的应用范围包含家用电器、电动工具、休闲娱乐设备、可携式设备……等,特别适用於船舶、休闲车辆、高山等市电不及之场所或电力系统不稳定之地区。
|