明纬继开发完成具PFC功能/高IP等级之长条式金属机壳型 CEN-60~100(60~96W)、CLG-60~150(60~150W)、HLG-40H~320H(40~320W)等LED电源系列後,为了满足系统安装长度受限之室内外LED照明与装饰光源等相关应用,新推出了另一款机体较宽短的HSG-70 系列。本产品在输入/输出结构做了调整,采I/O同侧之设计有别於以往的前进後出方式,可让系统设计者在配线上能够更充分利用有限的装配空间。另为了满足户外高尘高湿之严苛环境使用需求,机体设计采用全铝质外壳与不锈钢螺丝,内部则注满导热软胶以保持IP65高防尘防水等级,可充分保护电源内部的电子零件免除灰尘与水气的威胁。

HSG-70除了可使用於一般115VAC或230VAC市电地区,亦适用於北美地区277VAC之电力系统,内建有两级式主动式PFC(Active PFC)功能来达成欧盟谐波干扰限制对照明类产品要求的EN61000-3-2 Class C等级(负载>60%条件下),并在负载於60%以上可满足PF>0.9之要求,另亦具备耐受工业等级瞬间雷击突波4KV之能力(EN61000-4-5),符合一般照明相关应用之需求。在线路架构上采用了新一代高效率技术,使得工作效率最高达90%,故可仅利用自然风冷散热工作於-40~+70℃(-40℃开机仅能於230VAC条件下),以合乎世界各地户内外使用的工作环境要求。内建之标准功能包含输出电流之调整(藉由内部可变电阻)、短路保护、过载保护、过电压保护、过温度保护等。本系列合适的应用包含LED天井灯、LED投射灯、户外中尺寸电子看板、LED装饰光源、室内外LED照明…等。此外,一般户内外需具有防尘耐高湿之电源应用也非常适合选用本产品。

 
   
 
  • 宽范围90~305Vac交流输入

  • 铝质外壳与内部灌胶,符合IP65等级

  • 可弹性微调输出电流

  • 可耐受瞬间雷击突波4KV(EN61000-4-5)

  • 内建主动式功率因数矫正(PFC),符合欧盟谐波电流规范EN61000-3-2 class C(负载>60%)

  • 最高工作效率达90%

  • 自然风冷散热

  • 保护功能:短路保护、过电压保护、过负载保护、过温度保护

  • 认证: CE

  • 尺寸(长x宽x高):127.2 x 90x 38.8mm

  • 3年保固期

 
   
  HSG-70 Series