明纬继TN/TS-1500系列高性能变流器之后,向下延伸新推出了TS-1000系列-1000W直流/交流正弦波变流器(DC/AC True Sine Wave Inverter)。TS-1000采高频技术设计,大大减轻了产品重量与提高工作效率达92%。本系列产品可持续提供1000W总谐波失真(THD)<3%的交流电源给各式严苛的负载类型使用,具备短时间供电1150W/3分钟与1500W/10秒钟的能力,并可承受2000W尖峰负载达30个电源周期。
TS-1000采用微处理器(microprocessor)数字化控制,交流输出电压、频率与省电工作模式皆可透过前面板由使用者自行依应用需求弹性调整,同时本产品内建有完整的保护机制,保护功能分别有输入侧的电池过电压保护、电池低电压警示与关机、内建保险丝、电池极性接反保护,与输出侧的短路保护、变流器过负载保护、过温度保护、GFCI漏电保护插座(选购-Type
F机型)等。产品设计上亦符合全球主要的安规与EMC认证,让您使用上安全无虞,合适的应用包含船舶、各式车辆、家用电器、电动工具、办公室或可携式设备……等,特别是市电不及之处或电力系统不稳定的地区。