........................................................................................................................................................................................................
新产品发行 : SD-500 系列 ( 500W内置机壳型DC/DC转换器 )
........................................................................................................................................................................................................

纬新开发了500W内置机壳型DC/DC 转换器SD-500系列,以向上扩充我们的SD系列产品线并满足市场上愈来愈多更高瓦数?直流转直流?的应用需求。如此一来,明纬便可提供完整的机壳型DC/DC 转换器解决方案,成为市场上少数可同时供应15W、25W、50W、100W、150W、200W、350W、500W、1000W等9大系列78种机型之标准电源制造商。若再搭配模块型DC/DC系列、NSD板上型系列、PSD基板型系列,将是最全方位的DC/DC转换器产品组合!
具备4:1~2:1直流输入电压范围与2000VAC的高输入侧/输出侧绝缘强度,此系列机型有19~72VDC(L-type)、72~144VDC(H-type) 等两种大范围直流电压输入规格,各可使用多种不同输出电压之铅酸电池组作为输入源,而每种输入范围各有12V、24V、48V 等三种不同输出电压机种供客户选择。配合内建之短路、过负载、过电压、过温度、输入反极性等保护,并延续使用SD-350 (350W)之外壳,此小型化高密度的DC/DC转换器可广泛地适用于机电产业、各式车辆、及以电池为备用电源的各种工商业系统。其它的标准功能另有输出OK讯号、ON/OFF遥控、线压降补偿等,可充分满足常见的各式终端产品应用需求。