明纬于新一代薄型轨道系列产品新增了低瓦数机种- MDR-10系列– 以满足市场上对低瓦数轨道型交换式电源的需求。本系列为10W单组输出Class I 绝缘等级之电源供应器,使用完全绝缘的塑料材质外壳,以将所有具危险性的电源包覆于内,提供使用者免于电击威胁的安全作业环境。使用与MDR-20相同的外壳,机型宽度上为22.5mm的薄型设计,符合轨道型电源低宽度的市场趋势,以有效节省控制机箱内宝贵的轨道空间。而低耗损高效率(最高达85%)的设计使得本系列可仅利用空气的对流来散热,最高可工作于70oC的环温下而无须使用额外的风扇,故可有效增加其可靠度。
MDR-10系列另一个重要的特色在于它具备<0.75W的低?无载功率损耗?。明纬领先国内外大厂率先将此功能导入轨道式电源,以使本产品能涵盖更宽广的应用范围,除了传统的重工业、工厂自动化、感测组件驱动、制程控制等应用场合,亦可应用于即将被各国政府节能法规要求的数据传输、IT等商用与家用领域。内建之标准保护功能包含短路保护、过载保护(hiccup模式)、与过电压保护。