明纬继开发完成GS12、GS18、GS25环保节能电源适配器(adaptor)系列之后,向上延伸新推出了GS40(40W)及GS60(60W)符合最新节能规范CEC Level V(12V以上输出机种)与能源之星要求之小型化机种。此二系列机种为单组输出之桌上型电源适配器,输入端使用标准IEC320-C14接头,共享同ㄧ尺寸(125x 50x 31.5mm)的94V-0防火等级塑质外壳。整机资源回收率可达92.1%,远高于欧盟WEEE规范对于信息/通讯相关设备之要求,设计上符合当下环保绿色电源的市场趋势。
GS40/60系列具有极低之待机消耗瓦数(小于0.3W)及最高92.5%之高效率以达到节约能源之目的。全范围90~264Vac输入电压的设计更解决了商旅人士需全球使用的困扰,而5~48V多种输出电压机型则可满足各类电子设备之应用。GS40/60亦通过了”限电源”(LPS, limited power source)测试及TUV / UL / CUL / CB / CE / BSMI / CCC / FCC等国际安全认证,更加确保产品使用上之安全性,非常适合各式各样的消费性电子产品、通讯用品、工业设备之相关应用。