因应LED照明、LED装饰光源、与室内外防水应用需求逐渐增加,明纬继推出CLG-60/100/150、PLN-30/60/100、ELN-30/60系列之后,新增另一类别经济型的LP系列家族–18/20/35/60W防尘防水机壳型交换式电源供应器,以满足低价考虑的LED相关应用。本家族系列机型为无PFC之设计,故可维持较低成本;同时为了满足使用者不同设计方式,亦规划了LPV恒压式(C.V mode)与LPC恒流式(C.C mode)机种供选用;此外,塑质外壳加全机灌胶的之高防尘防水设计(等同IP66)可保护内部的电子零件免除灰尘与水气的威胁,达到高尘高湿之恶劣环境的应用需求。
LP系列采内部灌导热软胶之设计且最高工作效率可达86%,故可仅利用自然风冷工作于-30~70°C。内建保护功能包含短路保护、过载保护与过电压保护,并可承受300VAC输入突波达5秒。而在输入输出方式上则配备了16或18AWGx2的电源线,方便使用者弹性组装于各式系统或作业场合。典型的应用包含一般户内外LED电子广告牌、大楼洗墙灯、LED舞台灯、LED装饰用光源…等。
§LP系列家族规格比较表§
机型 |
输出瓦数
|
输入电压范围
(Vac)
|
输入/输出型式
|
工作模式
|
尺寸(L*W*H)
(mm)
|
LPH-18 |
18W |
180~264 |
电线
18AWG*2
(30cm) |
恒压式
(C.V. mode) |
140*30*20 |
LPV-20 |
20W |
90~264 |
电线
18AWG*2
(60cm) |
恒压式
(C.V. mode) |
118*35*26 |
LPC-20 |
20W |
90~264 |
电线
18AWG*2
(60cm) |
恒压式
(C.C. mode) |
118*35*26 |
LPV-35 |
35W |
90~264 |
电线
16AWG*2
(60cm) |
恒压式
(C.V. mode) |
148*40*30 |
LPC-35 |
35W |
90~264 |
电线
16AWG*2
(60cm) |
恒压式
(C.C. mode) |
148*40*30 |
LPV-60 |
60W |
90~264 |
电线
16AWG*2
(60cm) |
恒压式
(C.V. mode) |
162*42*30 |
LPC-60 |
60W |
90~264 |
电线
16AWG*2
(60cm) |
恒压式
(C.C. mode) |
162*42*30 |
|