........................................................................................................................................................................................................
新產品發行 ~ LP 系列 ( 經濟型LED電源供應器 )
........................................................................................................................................................................................................

因應LED照明、LED裝飾光源、與室內外防水應用需求逐漸增加,明緯繼推出CLG-60/100/150、PLN-30/60/100、ELN-30/60系列之後,新增另一類別經濟型的LP系列家族 – 18/20/35/60W防塵防水機殼型交換式電源供應器,以滿足低價考量的LED相關應用。本家族系列機型為無PFC之設計,故可維持較低成本;同時為了滿足使用者不同設計方式,亦規劃了LPV恆壓式(C.V mode)與LPC恆流式(C.C mode)機種供選用;此外,塑質外殼加全機灌膠的之高防塵防水設計(等同IP66)可保護內部的電子零件免除灰塵與水氣的威脅,達到高塵高濕之惡劣環境的應用需求。
LP系列採內部灌導熱軟膠之設計且最高工作效率可達86%,故可僅利用自然風冷工作於-30~70℃。內建保護功能包含短路保護、過載保護與過電壓保護,並可承受300VAC輸入突波達5秒。而在輸入輸出方式上則配備了16或18AWGx2的電源線,方便使用者彈性組裝於各式系統或作業場合。典型的應用包含一般戶內外LED電子看板、大樓洗牆燈、LED舞台燈、LED裝飾用光源…等

§ LP系列之家族規格比較表§


机型


輸出瓦數


輸入電壓範圍
(Vac)


輸入/輸出型式


工作模式


尺寸(L*W*H)
(mm)

LPH-18

18W

180~264

電線
18AWG*2
(30cm)

恆壓式
(C.V. mode)

140*30*20

LPV-20

20W

90~264

電線
18AWG*2
(60cm)

恆壓式
(C.V. mode)

118*35*26

LPC-20

20W

90~264

電線
18AWG*2
(60cm)

恆壓式
(C.C. mode)

118*35*26

LPV-35

35W

90~264

電線
16AWG*2
(60cm)

恆壓式
(C.V. mode)

148*40*30

LPC-35

35W

90~264

電線
16AWG*2
(60cm)

恆壓式
(C.C. mode)

148*40*30

LPV-60

60W

90~264

電線
16AWG*2
(60cm)

恆壓式
(C.V. mode)

162*42*30

LPC-60

60W

90~264

電線
16AWG*2
(60cm)

恆壓式
(C.C. mode)

162*42*30