明緯於19”機箱式電源產品線新推出了一個週邊搭配模組 ~RCP-MU~ 以提供更完整的機箱式電源解決方案。 RCP-MU為1U低高度之獨立監控模組,需搭配RCP-1000系列機箱式電源一起使用。 透過對RCP-1000送出的I2C訊號進行解碼,受監控的RCP-1000之工作相關資訊可轉換成數值顯示以及繼電器接點信號供用戶使用。一台RCP-MU最多可同時監控三台RCP-1000,將其輸出電壓、輸出電流、內部溫度等資訊顯示於電表上,另外,透過前面板上的指撥開關與可變電阻旋鈕亦可控制RCP-1000單體的開/關及調整輸出電壓。
RCP-MU另內建有繼電器接點及LED指示燈,可將受監控的RCP-1000重要工作狀態如AC失效、DC失效、過溫度警示等資訊告知使用者,以便進行相關應變措施。為滿足不同裝置方式的需求,RCP-MU側面的機箱鎖附件設計成可拆卸式,以提供更多的安裝彈性