明緯新推出了薄型軌道型交換式電源供應器系列SDR-240,以滿足市場上對中瓦數高性能軌道型電源的需求。本機型擁有93.5%的超高轉換效率,於自然風冷的狀況下最高可於60℃環溫下持續供電240W,並可短暫提供360W峰值輸出達3秒鐘。內建主動式功率因數矯正器(Active PFC)的SDR-240系列可接受全範圍電壓輸入,並滿足歐盟EN61000-3-2對諧波電流的要求。63.5mm超薄型的設計,讓它於寶貴的軌道上能佔據更小的空間,其體積比起前ㄧ代機種小了足足有42.8%。其他的標準功能包含DC OK 繼電器接點訊號輸出、前面板LED指示燈、短路保護、過載保護、過電壓保護、與過溫度保護。為滿足海事與半導體產業相關的應用需求,除了一般的UL、CUL、TUV、CE認證外,SDR-240亦申請了GL(德國船級協會)、SEMI F47 (Semiconductor Equipment Materials International)等法規認證。適合的應用產業包括工業控制、工廠自動化、機電設備、半導體製程設備、船舶相關應用等。