明緯於經濟型小型化的NE家族AC/DC交換式電源供應器新增了100W雙輸出機種~NED-100系列。本產品可於自然風冷下滿載輸出100W,最高工作環溫可達60℃。NED-100主要鎖定低價的安規應用市場,設計上使用高信賴性的成熟電路架構,但為了於成本上更具競爭力,生產製造則在明緯的廣州廠完成,完全傳承了明緯最佳性價比的理念。NED-100A 與NED-100B主輸出為5V,擁有較高的額定輸出電流,但主/副輸出皆有最小負載的要求,以便使輸出電壓保持於標示的範圍內;NED-100C 與NED-100D則是以12V或24V為可提供較大功率的主輸出,次輸出為5V/3A供一般邏輯控制之用,兩輸出皆無最小負載之限制,如此的設計非常適合內建馬達類的儀器或設備來使用,如POS系統、郵資自動列印設備、銀行事務設備、繪圖機等。NED-100系列於設計上符合全球各主要安規認證之要求,並已取得UL、CUL、CE等認證標章,可廣泛地應用於一般工業電子、電機控制、機器設備、自動控制…等場合。其它標準功能包含短路保護、過負載保護、過電壓保護等,全系列機型於製造流程中均100% 滿載燒機驗證,以確保出廠產品之品質。