........................................................................................................................................................................................................
新產品發行 ~ SPA02 & SPB03系列 ( 2W & 3W DC/DC穩壓式轉換器 )
........................................................................................................................................................................................................

明緯新推出更小型化的2W/3W單組輸出、寬輸入穩壓式DC-DC轉換器,以因應日益增加之微型化系統應用需求。本系列產品屬SIP單排封裝型式,SPA02與SPB03採用相同之塑膠外殼(0.86”x0.36”x0.44”),體積僅約同為3W額定輸出的現有產品SCW03 (1.25”x0.8”x0.48”)的1/3,供體積受限的客戶有更佳的電源選擇,而體積小型化後滿載使用仍可高達70℃,於最高工作溫度85℃下則可供應50%負載使用。

本系列產品具備業界標準腳位、2:1寬輸入電壓、1000VDC輸入/輸出隔離、短路/過載保護、低漣波雜訊、內建遙控功能(remote control)、符合CE / FCC…等特點,另外內部灌膠之封裝設計更能提高工作環溫與不受外在高塵、高濕之嚴苛環境影響,非常適合於工業控制、通訊產業與分散式電源架構(distributed power architecture)之相關應用。