SCW20 系列20W灌膠模組型DIP24 DC/DC轉換器

為提供DC/DC應用市場更高功率密度轉換器選購,明緯在灌膠模塊型DIP24封裝SCW家族,除了已上市的SCW03/SCWN03(3W)、SCW05(5W)、SCW08(8W)、SCW12(12W)系列外, 向上擴充了20W單組輸出的SCW20系列,全家族3~20W皆採業界通用標準腳位可相互兼容,讓需求更高瓦數的系統設計者不需修改PCB佈局便可直接置換。
SCW20是目前市面上DIP24功率密度最高(41.6W/in3),此類封裝僅MW獨有20W,且還具備2:1寬輸入電壓範圍、超寬工作溫度(最高-40~+80°C)、3000Vdc I/O隔離絕緣、3年長效保固等特色,非常適合使用在IoT、電子電機、資通訊及網路、工業控制、通信設備與各種需求分散式電源架構(distributed power architecture)等電子式產品設計及相關應用。
 

            • DIP24雙排標準封裝
            • 超高功率密度(41.6W/in3)
            • 2:1寬範圍輸入電壓
            • 3000Vdc 輸入/輸出隔離
            • 工作溫度:-40~+80°C
            • 不需外加任何零件即能滿足EN55032  Class A EMI輻射要求
            • 保護功能:短路/過負載/過電壓保護
            • 通過EAC/CE認證
            • 3年保固期

 



SCW20 Series