SCWN/DCWN06系列~6W 灌膠模組型DIP24 DC/DC轉換器

為滿足DC/DC應用市場對於更高性能規格之需求,明緯針對已上市10多年的老舊機型SCW05/DCW05(5W)系列進行了改版設計,新發佈了次世代的SCWN/DCWN06(6W)系列,可充分滿足更高環溫、I/O隔離絕緣性更好的使用需求。
SCWN/DCWN06採用市場通用的DIP24雙排封裝標準腳位,與舊世代的SCW/DCW05腳位相同,可互相相容直接替換,並具備2:1寬輸入電壓範圍、超寬工作溫度(-40~+90°C)、3000Vdc I/O隔離絕緣、不需外加任何零件即能滿足EN55032  Class A EMI輻射要求、3年長效保固等特色,非常適合使用在IoT、電子電機、資通訊及網路、工業控制、通信設備與各種需求分散式電源架構(distributed power architecture)等電子式產品設計及相關應用。

為讓使用者快速瞭解新舊世代規格差異及選型,請參考以下比較表:
 

 



SCWN06 Series  DCWN06 Series