DDR-120系列 120W導軌式DC/DC轉換器

明緯在導軌式DC/DC轉換器繼甫上市15~60W的DDR-15/30/60系列後,緊接著新推出了120W更高瓦數的DDR-120系列,使得導軌式DC/DC產品線更加完整。本系列設計上同時符合了鐵道及工控資訊類法規要求,可充分滿足鐵道、工控、安控、通訊……等各種領域對DC-DC轉換器的應用需求。
 
DDR-120採超薄導軌型機殼設計,主要特點包含掛軌安裝便捷、面寬僅32mm可大幅降低系統端導軌(TS-35/7.5或15)空間不足困擾、2:1寬壓輸入、4000VDC輸入/輸出隔離(具加強絕緣)、-40~+70℃操作溫度、具150%峰值負載能力、5G耐震…等優異性能。此外,設計上通過了資訊類IEC62368-1/EN55032、EAC TP TC004及鐵道EN50155法規認證,非常合適應用於鐵道、電車、捷運、巴士及資通網路、工控自動化、通信設備等產業或搭配AC-DC導軌式電源供應器一體化美觀要求的系統,如: 需求二極式隔離、DC UPS系統、電池轉壓或穩壓…等,都非常適合選用本產品。
 

      • 適合安裝導軌TS-35/7.5或TS-35/15
      • 無風扇,可自然風冷散熱
      • 2:1寬壓輸入
      • -40~+70℃超寬操作溫度
      • 4000Vdc輸入/輸出隔離(具加强絕緣)
      • 150% 峰值負載能力
      • 面板旋鈕可調輸出電壓(+15%)
      • 保護功能:短路保護、過載保護、過電壓保護、輸入反極性保護、輸入欠壓保護
      • LED電源指示燈
      • 認證通過
               鐵道標準EN50155/IEC60571/EN45545-2/EN50121-3-2              
              資訊類IEC62368-1(LVD)/EN55032、EAC
      • 超窄面宽,尺寸(寬x高x深)-32x125.2x102mm
      • 3年保固期

 



DDR-120 Series