联源精密|交流散热风扇|8 x 8、12 x 12、17.2 x 15 cm

产品策略中心 / 赖宏杰
info-pnpt@powernex.com
info-pnpt@powernex.com

无论是工业控制或设备装置等零组件,因其密度越来越高同时也具备更多的功能,导致内部热源聚集热能更易升高;为因应散热需求,这些设备通常另装置风扇做为解决的对策之一,帮助各式设备避免温升过高而功能失效。
PowerNex 交流散热风扇使用滚珠轴承,通过 UL 507 认证标准,亦符合欧盟 CE 规范,且经过多项可靠度验证,产品长时间使用安全可靠;可应用于家电、医疗、工业配电、储能、电梯、机械设备、工具机等设备。






CHACB1H-B CHACB1H-E CHACB1L-A CHACB2H-B CHACB2H-E CHACB2L-A