SMU01-N/SMU02-N 系列:1W/2W 非稳压式 DC-DC 隔离转换器

产品策略中心/陈瑞庆
frank@meanwell.com

明纬 SMU01/SMU02 上市 10 多年累计共已销售数十万台,为满足更高性价比需求,新推出了 1W/2W 非稳压具隔离的 DC-DC 转换器 SMU01-N/SMU02-N 系列。
此二系列主要特点:SIP4 国际标准引脚、尺寸小、输入范围 ±10%、低价、-40~+105°C 超宽工作温度、输出短路时不损坏、1500Vdc 输入/输出隔离、不须额外另加零件便可符合 EMI Class B、内部灌胶封装除有助散热提高使用寿命并兼具防尘、抗湿、耐震功能,非常适合安装于电子仪表、资通讯设备、工业自动控制、分布式电源架构 (Distributed Power Architecture) 或系统设备有需求高安全隔离之相关应用。
为让用户对于新旧品规格差异能快速了解与选型,详如下表请参考:


- SIP4 封装,国际标准引脚
- 输入范围 ±10,低价
- 自然风冷散热,可操作于 -40~+105℃
- 不须外加零件即可符合EN55032 Class B
- 保护功能:输出短路 (可持续不损坏)
- 尺寸 (长x宽x高): 1W - 11.7 x 6 x 10.2 mm、2W - 11.7 x 7.5 x 10.2 mm
- 认证:EAC/CE/UKCA
- 3 年保固