PV-ML 系列:20~60A MPPT 太阳能控制器

产品策略中心/何马超
hmc@meanwell.cc

随着全球对气候变化的关注和碳中和目标的推进,可再生能源尤其是太阳能的应用持续增长,离网太阳能系统和混合能源系统的需求不断增加。明纬深耕电源领域多年,顺应市场需求推出了 PV-ML 系列 - MPPT 太阳能控制器,包含了 20~60A 三款产品,能适配 12~48V 的电池电压并兼容多种电池类型,确保用户能够快速、高效地充电,推动清洁能源的更广泛应用。
PV-ML 系列采用最大功率点追踪技术,能够自动监测光照条件变化,实时优化太阳能电池板的输出功率,确保在各种环境下都能最大化利用光伏组件的发电功率,充电效率可提升 20% 至30%。广泛应用于家庭、商业及便携式太阳能系统。


- 可同时接入光伏、电池、负载
- 支持多种电池类型
- MPPT 效率高达 99%
- 支持光伏组件 2 串或多并联接入
- 完善的充放电保护机制
- 自然冷却
- 3 年保固