DLS-2xx系列:DALI-2红外移动感应器

产品中心 / 胡敏强
huminq@meanwell.com.cn

       继2025年6月发布DTP-2xx系列DALI-2触控型面板后,明纬接续推出DALI-2红外移动感应器产品— DLS-2xx系列。至此,从LED驱动电源、主控器、触控面板到感应器,明纬已构建完整的DALI-2照明系统,为智能楼宇建筑的LED照明需求提供一站式的解决方案。

       DLS-2xx系列符合IEC-62386-101/103/303/304标准,并已取得DALI-2认证。该系列包含低空安装型、高空安装型2种形态的产品,且高空安装型的产品,兼容吸顶明装、吸顶嵌装2种安装方式,为终端应用场景提供更好的灵活性与适应性。
 

       完整的DALI-2照明系统示意图
 


 

DALI-2 產品明細分類參考表

产品类型 简 述 系列名称 DALI-2认证
(DALI联盟网站链接)
控制器 DALI-2主控器 DLC-02
(内置总线电源)
Link
输入设备 DALI-2触控面板 DTP-2xx
Link
输入设备 DALI-2
PIR感应器

DLS-2xx
(本期新品)

Link
被控装置 DALI-2
LED 驱动电源
XLG-DA2
XLC-DA2
XLN-DA2
LCM-DA2
PWM-DA2
……
Link
总线电源 独立式DALI总线电源 DLP-04 Link
网 关 KNX转DALI网关 DLC-02KN Link

 

  • 取得DALI-2认证的PIR红外移动感应器
  • 符合IEC-62386-101/103/303/304标准
  • 搭配符合DALI-2标准的主制器使用,如明纬DLC-02
  • 由DALI总线供电
  • 采用PIR红外热释电感应技术
  • 内置环境光照度探测
  • 5年保固


 

DLS-2xx 系列