联源精密|FGM / FGP / FG3 系列: 风扇遮罩

产品中心 / 王咸杰
jay.wang@powernex.com

随着工业自动化、AI伺服器、电源系统、机柜设备及智慧制造快速发展,散热效率与设备安全已成为系统设计的重要关键。除了高效能散热风扇之外,完善的风扇防护与防尘设计,更是提升设备可靠度、延长使用寿命的重要一环。
为提供明纬广大客户更完整的 Power System Solution 一站式采购服务,联源精密正式推出 FGM 金属网罩、FGP 塑胶单片网罩及 FG3 三合一防尘网罩系列,全面满足工业控制、机柜散热、通讯设备、电源供应器、储能设备及家电产品等多元散热应用需求,进一步完善散热周边产品布局。

- 提供 40mm~170mm 完整尺寸规格,适用于各式 AC、DC、EC 轴流风扇。
- 安装快速、维护便利,可有效提升设备可靠度并降低维护成本。
- FGM 系列:高强度金属网罩,提升设备安全防护能力。
- FGP 系列:耐冲击塑胶一体成型,兼具轻量化与高性价比。
- FG3 系列:防护网、滤网与固定框架三合一设计,有效提升防尘效果并延长风扇使用寿命。





FGP-4 FGP-6 FGP-8 FGP-12