MPM-45/65/90系列 45W/65W/90W AC/DC板上型医疗级电源
文:陈瑞庆/产品经理
frank@meanwell.com
因应医疗仪器小型化趋势及更高功率需求,明纬继推出 MPM-05/10/15/20/30(5~30W)系列后,向上延伸新推出45~90W的MPM-45/65/90系列。此3系列为板上型(on board type)医疗级模块电源,适用于直接焊接在各类电子仪器之PCB母板上,另有规划MPM-45/65/90-xST端子台式配线机种可供选用。
产品主要特点有: 尺寸小、不需外加任何EMI零件即可符合EN55011 Class B、超低待机损耗<0.1W及93%高效节能、通过了IEC/EN60601-1和ANSI/AAMI ES60601-1第3版医疗法规认证,并具备2xMOPP绝缘等级和超低泄漏电流(<100μA),非常适用于病患接触式BF型的医疗设备,如: 医疗检测仪器、可携式医疗装置、或需求极低待机低耗能的医疗设备……..等。
- 2xMOPP等级,超低泄漏电流<100μA,适用于BF病患接触式医疗设备
- Class II,不需外加任何EMI零件即能满足 EN55011 ClassB要求
- 80~264Vac输入
- 超低空载功耗<0.1W
- -30~+80℃ 超宽温
- 保护功能: 短路保护、过负载保护、过电压保护
- 可操作在4000米高海拔
- 内灌导热硅胶,兼具散热、防尘、防潮、耐震
- 通过医疗认证: UL/CUL/TUV/CB/EAC/CE
- 尺寸(长x宽x高):
板上型 MPM-45/65/90 : 87 x 52 x 29.5mm
端子台型 MPM-45/65/90-xST : 109 x 52 x 33.5mm - 3年保固期