高压直流集中供电 - DALI-2 数位灯控解决方案
技服中心/谢正堂
tony@meanwell.com
明纬期许成为标准电源标竿企业,除了致力于创新研发高效节能产品,也致力于研究友善环境与减少能耗的解决方案,并可结合未来绿能发电与储能系统的应用,此外,电动车的发展也将带动高压直流输出的应用,高压直流其实可使用于多种工业应用场合,包含雷射切割/UV固化设备/电解设备及直流集中供电等应用,明纬也特别针对高压直流集中供电照明提供完整方案,此次就特别先与大家分享,高压直流集中供电照明的应用方式,后续会再依不同高压应用方式提供介绍。
图1是高压直流集中供电示意图,主要的概念是屋内设备电力都直接采用直流电源,而设备内部都改成效率更高的DC转DC电源供应器,设备输入电力统一来自于高功率与高效率AC转DC电源供应器,原本设备各自的电源供应器零件可以大幅减少,如此可以减少不必要的零件污染与降低成本,另外直流供电系统也可以搭配太阳能、风力等发电与储能设备,提高再生能源的使用,降低交流电源使用时的转换损耗与发电厂发电所造成的污染。

图 1 高压直流集中供电示意图
图 2、3 为明纬高压直流集中供电 – DALI-2 数字灯控解决方案,系统如前言说明,前级采用高压直流电源供应器集中供电的 380V,后级采用 DC 转 DC LED 驱动器,减少电力转换损耗与灯具成本,控制面板搭配联源精密 DALI-2 面板开关,实现智能控制方案,详细解决方案说明请点选观看高压直流集中供电 – DALI-2 数字灯控解决方案影片。

图 2 高压直流集中供电 – DALI-2 数字灯控配置

图 3 高压直流集中供电 – DALI-2 数字灯控应用
明纬积极推展高压直流集中供电与相关高压产品应用,高压直流高功率产品线齐全
相关产品与应用需求可直接联系明纬经销商或明纬技术人员,也请持续关注明纬线上展览馆相关产品与解决方案在线课程。