提供一站式电源解决方案服务 - 移动式设备电源箱应用

技服中心/Brian Lu
Brian@meanwellusa.com

 

      明纬线上展览馆自2020年8月起全球化推广,不仅大幅扩大多产业应用产品范围,C1 组件馆也成功整合各式零组配件,成为客户一站式采购的首选平台,加速客户系统产品的设计开发流程,明纬除了是客户最信赖的电源伙伴,结合相关组件、技术支持、认证等服务,同时也是客户产品与系统设计的专业技术伙伴,协助客户快速完成系统整合与验证,实现高效且具信赖性的电源系统解决方案。本文将展示整体电源解决方案的实例。

      一家导管制造公司正在为其一款自动导管弯管机(一种用于商业和工业电气导管安装的精密系统)寻找高度专业的电源解决方案。该项目提出了多方面的工程挑战:需要一个可安装于壁挂式机箱内的小型电源装置,同时兼顾美观、散热效能与机械限制。设计要求包括 IEC C14 AC 输入和主动冷却 DC 风扇等功能,且必须在有限的空间内完成。除了外形尺寸之外,该电源需具备强大的输出能力,以同时驱动高扭矩马达并为车载电池充电,确保与整体系统架构无缝兼容。更加挑战的是极短地开发时程,要求快速打样、整合协调与准时交付完整解决方案。



 
电源解决方案:

      明纬电源解决方案团队藉由整合小尺寸、纤薄、无风扇、传导散热的 UHP-2500-24 电源,优化了整体电源设计。这款高性能电源有效整合于系统设计中,同时维持效率与可靠性。同时明纬提供一站式选购平台(C1 配件馆),包含合适的机箱与主动式DC冷却风扇。最终呈现出一个兼顾性能强大、散热良好且运作稳定的解决方案。

      UHP-2500-24 电源可提供稳定且高效的输出,能同时驱动高扭矩马达运作并为车载电池充电。明纬工程团队透过严谨评估,确保其在散热、电气与系统整合方面达到最佳表现,在各种动态条件下皆能稳定运作。该项目在团队密切合作与高效率执行下提前交付完成。


 

 
 
结论:

      本项目展现了团队合作与创新实力。明纬电源解决方案团队提供了高质量组件,有效克服在紧迫时程下的严苛工程挑战。透过一站式服务,明纬不仅提供电源,同时也供应风扇与机箱,实现为该项目量身打造的完整解决方案。团队采取实地参与方式,包含严格的测试与温度验证,在技术问题解决中扮演关键角色。最终成果是一套小尺寸、可靠的电源系统,不仅满足高效能与整合需求,也为未来可扩展解决方案奠定基础。


 

相关产品与应用需求可直接联系明纬经销商或明纬技术人员,也请持续关注明纬线上展览馆相关产品与解决方案在线课程。