高效与安全兼备的配电保护方案:选择最适合配电需求的微型断路器(MCB)

技服中心 / 吴振源
willard@meanwell.com

 

         在现代电力系统中,电气保护装置扮演着不可或缺的角色,能有效防止电路因过电流而受到损害,确保系统运行的安全与稳定,微型断路器(Miniature Circuit Breaker简称MCB)更是应用最为广泛的保护组件之一,其主要规格包括额定电流、额定电压、跳脱特性和断开能力。MCB能够在电路发生过载或短路等异常情况时,迅速切断电源,防止设备损坏与火灾风险,确保人员与财产的安全。由于其体积小、动作灵敏、维护简便,MCB 被广泛应用于住宅、商业与工业配电系统中。

          明纬主推一站式购足(One Stop Shopping),C1组件馆新推出微型断路器— MCB系列,该系列旨在为各种电气电路应用提供安全、可靠的解决方案。其产品特色包含了符合国际认证标准、广泛的应用范围、高效能与稳定性以及保护功能齐全。我们制作下方快选表,方便客户选型与下单。


        另外关于如何挑选合适的MCB,可以参考之前发表的技术文章 — ICL-16系列与断路器的介绍及选用方式。同时可搭配选用明纬ICL系列来抑制设备涌浪电流的大小,降低系统前端断路器的使用颗数,达到整系统最佳性价比的设计。

           以下是一个应用案例的照片,其中使用了MCB-6K3P-D63来保护整系统的安全。

相关产品与应用需求可直接联系明纬经销商或明纬技术人员,也请持续关注明纬线上展览馆相关产品与解决方案在线课程。