MD-730系列: 200W~750W伺服驱动系统

产品中心 / 蒋嘉训
vic@meanwell.com
 

       随着工业自动化、智能制造和机器人技术的快速发展,对高精度、高动态响应、高可靠性的运动控制需求日益增长。全球标准电源领航者–明纬,深耕标准电源领域四十余年,以高性价比与高产品效益为基础,推出MD-730系列伺服驱动器,包含总线型与脉冲型两种控制方式,200W、400W、750W共计6款产品,对于 3C、光伏、电池、包装及其它众多行业领域的标准应用,提供优异的性能,为企业提供高效生产力。

       MD-730系列伺服驱动器作为一种结构紧凑的系统解决方案,采用新一代功率器件及创新型设计,显著减少了所需的整体空间,大幅提高了驱动系统布置的灵活性。集成通讯接口,与控制系统的连接快捷简单,提供一键上下载 & FOE 功能,提升生产效率。2 kHz 速度环带宽,命令追随更快,有效缩短位置到达的整定时间。全系列采用更高性能的主控芯片,通讯交互能力进一步提升,针对 EtherCAT 所有运行模式均可支持 125μs 同步周期。通过 EtherCAT分布时钟的精准调整,实现 300 个节点120 m距离、15 ns同步误差、±20 ns同步抖动。位置环控制与同步信号同步,进一步提升多轴控制的同步性。强化抖动抑制功能,可以同时抑制装置末端的2种低频抖动,伺服驱动器和伺服电机均配有温度保护功能,通过传感器直接监控产品的温度状态,尽早发现并预防故障,进一步提高产品安全性。
 

机型规格总表:


  • 2KHz速度环带宽
  • 支持17位绝对值编码器
  • 支持125μs同步周期
  • 支持300个节点120 m距离,15ns同步误差、±20 ns同步抖动
  • 适配多种主流控制器
  • 紧凑的体积设计,满足苛刻空间的安装要求
  • 一键上传、下载,提升生产效率高质量电机轴承延长使用寿命
 


 

MD-730N系列    MD-730P系列