GST360A系列:360W 高可靠工业级节能适配器

文: 陈瑞庆 / 产品经理
frank@meanwell.com

明纬GST家族自2015陆续上市18~280W,现已年销数百万台并广受好评,为因应外接式电源更高功率需求,新推出了市面上少有的360W高功率Level VI节能适配器~GST360A系列。
GST360A系列有别于市售消费性等级适配器,采工业级耐用、适用全球各国、环保节能概念设计,本系列额定功率360W,可供载450W (3秒)、可使用在-30~+70℃各种环境温度、严选用料提供3年保固、拥有多国环球认证、并通过Level VI国际能效标准,因此不论在空载待机时或使用中,皆能有效地达到节能减碳之目的。 该系列适用于商办设备、工业仪器或需要符合能耗标准之各类系统,如: 3D打印机、POS系统、游戏机、可携式扩音机、移动式舞台灯、PoE …等。

- 85~264VAC输入,适用全球
- 输入采用IEC320-C14 AC接口(Class I,有FG)
- 可提供450W峰值功率 (3秒)
- 无风扇设计,自然风冷散热
- 工作温度: -30~+70°C
- 空载待机消耗瓦数< 0.5W
- 符合Level VI国际能效标准 (北美EISA 2007/DoE、NRCan)
- 94V-0高耐燃塑质外壳
- 完整保护功能: 输出短路、过负载、过电压、过温度保护
- 可操作于5000米高海拔
- 通过 CB/ UL/ CUL/ DEKAR/ BSMI/ CCC/ PSE/ KC/ BIS/ EAC/ FCC/ CE/ UKCA多国认证
- 尺寸(长 x 宽 x 高) : 220 x 95 x 46 mm
- 3年保固期