CMU2系列:多产业泛用型智能控制器

文: 郭智铭/ 产品经理
Simon.kuo@meanwell.com

      近半年来,能源价格飙涨的议题不断在新闻中被提起,无论原因为何,确定的事实是,地球资源是有限的。对此,联合国提出了17项永续发展目标,其中一项则是『可负担和清洁能源』。此目标更与明纬息息相关,也因此在2021年将联合国永续发展目标其中的9项,融入到企业永续经营发展的集团蓝图。明纬从创立以来,除了不断提升产品线的效能以及完整度之外,更致力于产品的智能化、数字化以及人机接口的友善化。在电源管理与控制相关产品,从最早于2008年采用七段显示器的第一代控制器RCP-MU,到采用LCD的第二代控制器CMU1至今已10余年,在今年推出了第三代多产业泛用型智能控制器— CMU2。


      明纬新推出的CMU2为系统电源的控制器,而系统电源之组成,是由数台电源组合而称之。明纬产品组合而成的系统电源可应用在大耗电量的应用环境,例如: 工业应用、水处理、EV充电、电子产品老化操作系统、UV 固化设备、园艺照明、雷射...等。当客户有此类大功率需求时,通常会将电源集中配置以利管理。此时,就是CMU2出场的最佳时刻。为了实现控制数字化与智能化,明纬推出第三代多产业泛用型智能控制器CMU2内建丰富的软件与韧体,可搭配电源产品DRP-3200系列,实现电源管理进而应用于工业应用、水处理…等(Link),或搭配能源回馈式烧机产品ERG-5000/ERS-1400来实现低能耗老化作业(Link)。

      此外,为了方便使用者安装于各场合,CMU2有两种型态可选购,分别为独立型与机柜型。针对不同应用有内建不同韧体与软件,例如用于电源管理时所需的电压电流调整,功率监控、日志,或是使用在烧机设备时所需的烧机时间,负载设定…等,让使用者可快速地透过明纬最新设计的人机接口,进行系统的监视与控制。而为协助终端用户达成智能工厂与工业自动化,CMU2除了配有触控面板之外,更个别支持PMBus、CANBus或Modbus TCP通讯协议,让管理者可透过有线或无线连网方式,达成近、远程操作。


       有鉴于CMU2多样化的功能,明纬特别制作了CMU2 展会套件让使用者可以更快速的了解与熟悉CMU2的相关功能与操作方式,相关使用方法可参考连结影片:Link。明纬今日所推出的智能控制器CMU2,将只是系统电源解决方案的开端,若您有CMU2相关应用需求,请与明纬业务人员联系。

  • 电源系统与电源管理的整合系统
  • 3U 19英寸机架式及独立式配置,两种型式提供选择
  • 7" TFT LCD触控面板及按键,方便现场操作
  • Ethernet端口用于现场连接或远程访问,启用对系统的在线监测和控制
  • 可选择支援PMBusCANbus作为通信接口
  • 支援日期和时间的数据 / 事件日志
  • 最大支援32G SDHC SD卡
  • 遠程監控或警告
  • 提供各种应用网路的监控 / 控制UI
  • 5年保固期 





CMU2