DRS-240/480系列:240W / 480W导轨式多合一数位智能安控电源供应器

文: 陈瑞庆 / 产品经理
Frank@meanwell.com

明纬自2000年投入导轨电源至今已拥有10~960W电源及相关配件模块,产品线相当完整并在导轨式标准电源市占已名列前茅。然而随着城市化发展,小从一栋建筑,大到整座智慧城市,欧美中各国为了提高公共安全,分别制订了安控消防系统安全规范(EN54-4/ UL2524/ GB17945),对此,明纬新推出了240W/480W多合一数字智能安控电源供应器~DRS-240/ 480系列。
DRS-240/ 480最大特色是在紧凑尺寸下集DC电压供电、电池充电、DC-UPS、通讯监控多功能一体化设计,其他特点有: 90~305Vac输入适用全球各地、符合安控法规告警讯号、优先供电给负载之智能机制 (余电对电池充电),内建MODBus通讯接口、可搭配SBP-001程编器智能化调整内部充电参数、或透过前面板调整2段/3段充电及可调20~100%充电电流,可适用各种不同容量大小的铅酸或锂电池…等,是一款市面上少见的导轨式复合功能智能安控电源,可提供救难通讯设备不断讯、消防紧急照明、门禁警报系统、中央监控…等安全消防系统最佳解决方案。

- 多功能一体机 (DC供电+电池充电+DC不断电+通讯监控)
- 全范围90~305VAC输入并内建PFC (适用北美277Vac)
- 设计符合UL2524/ EN54-4/ GB17945信号警报要求
- 采用符合安控消防法规要求Form C继电器
- AC电网异常时,具负载优先供电 (余电对电池充电)
- AC Fail、DC OK、电池过低电压警示、充电回路异常侦测
- 内建MODBus 通讯 (可选购CANBus)
- 完整保护功能:输出短路、过载、过电压、过温(自动降载)、电池过低断开、电池极性反接(不损坏)
- 智能化调整充电参数 (搭配程编器: SBP-001)
- 透过面板上VR可调20~100%充电电流
- 透过面板上DIP S.W可调2段或3段充电段数
- -30~+70℃宽温操作
- 适用导轨TS-35/7.5或TS-35/15
- 尺寸(宽 x 高 x 深):
DRS-240 85.5x125.2x129.2mm
DRS-480 110x125.2x150mm - 3年保固