GST360B系列:360W Class II 高可靠工业级节能适配器(Level VI)

文: 陈瑞庆 / 产品经理
Frank@meanwell.com

明纬甫推出市面上少有的360W高功率高可靠工业级Level VI节能适配器GST360A系列后,紧接上市GST360B系列,此二系列主要差异如下表:

其余规格特点皆同GST360A系列,包含: 采工业级耐用、适用全球各国、环保节能概念设计、额定功率360W,可供载450W (3秒)、可使用在-30~+70℃各种环境温度、严选用料提供3年保固、拥有多国环球认证、并通过Level VI国际能效标准,因此不论在空载待机时或使用中,皆能有效地达到节能减碳之目的。适合应用于商办设备、工业仪器或需要符合能耗标准之各类系统,如: 3D打印机、POS系统、游戏机、可携式扩音机、移动式舞台灯、PoE…等。

- 85~264VAC输入,适用全球
- 输入采用IEC320-C18 AC接口(Class II,无FG)
- 可提供450W峰值功率(3秒)
- 无风扇设计,自然风冷散热
- 工作温度: -30~+70°C
- 空载待机消耗瓦数 <0.5W
- 符合Level VI国际能效标准(北美EISA 2007/DoE、NRCan、欧盟ErP)
- 94V-0高耐燃塑质外壳
- 完整保护功能: 输出短路、过负载、过电压、过温度保护
- 可操作于5000米高海拔
- 通过CB/ UL/ CUL/ DEKRA/ EAC/ RCM/ CB/ CE/ UKCA/ FCC多国认证
- 尺寸(长x宽x高):220 x 95 x 46 mm
- 3年保固期