XDR-E 系列:75W~960W 全新世代 1Ø 输入超薄性价兼备导轨电源

产品策略中心/陈瑞庆
frank@meanwell.com



       明纬 SDR / NDR / EDR 三系列 75W~960W上市至今 10 多年,备受市场肯定,销售累计高达数千万台,广泛应用于工业自动化、电力设施、新能源设备、网络交换机、或半导体制程设备….等,为了提供更超值选择,重磅推出了全新家族 XDR-E 系列 75W/120W/150W/240W/480W/960W。
 
       XDR-E 系列最大特色是性价兼备 ! 对比前一代 SDR / NDR / EDR系列,XDR-E 体积大幅缩小 23%~45% (依机型)、机型更完整,补齐市面上少有的 240W/480W 12V 及全家族扩增 36V、效率更高,最高达 96%、工作温度范围 -40~+70℃ 更广、并通过更多国家及各领域法规认证、价格更实惠有助于系统降本…等。
 

     
 新 vs 旧世代详细规格差异请参考下表:
 

  • 85~264Vac 输入,适用全球
  • 超薄面宽 30~96 mm (依机型)
  • 高效 89~96%、低耗 <1W~3.6W (依机型)
  • 内建多台并联,可弹性扩充输出功率 (XDR-480E/960E)
  • -40~+70℃ 工作温度范围 (>+50℃ 降载)
  • 保护功能 : 短路、过载、过压、过温
  • 符合 OVC III
  • 可使用于高海拔 5000 米
  • 输出电压完整 : 12V (960W 除外)、24V、36V、48V
  • 输出电压可调 (12V: 12~15V、24V: 24~29V、36V: 36~42V、48V: 48~55V)
  • 通过多国及多领域国际认证 (注 1) :
    •    CB / TUV / UL / RCM / BSMI / CCC / BIS / EAC / CE / UKCA
         (62368-1 + 61010-1+ 61558-1)
  • 3 年保固


注 1 : 首批生产因取证时间较晚 Label 未标示 CCC/BIS,量产后才会标示,明纬库存品 Label 会有不同版本转换期,如您需求 CCC/BIS 请与明纬业务代表洽询。

 


 

XDR-75E               XDR-120E               XDR-150E               XDR-240E               XDR-480E               XDR-960E