PV-SMI 系列:1000VA/2000VA 微型光伏逆变器

产品策略中心/何马超
hmc@meanwell.cc



       在碳中和目标与能源结构转型的双重驱动下,光伏产业正经历从规模扩张向高效化、智能化与场景适配能力的转变。微型逆变器可以通过组件级 MPPT 控制与独立功率优化,在复杂光照条件下仍可保持较高的追踪效率,可有效解决阴影遮挡与系统失配的难题;随着光伏产业技术升级与成本优化,微型逆变器正在从高端细分市场迈向工商业与户用场景,成为分布式光伏时代兼具效率、安全与经济性的最优解决方案。

       明纬深耕电力电子领域数十年,推出 PV-SMI 系列微型逆变器。 产品支持 2 路或 4 路光伏输入, 单路最高输入功率可达 750W,适配市面上 99% 的光伏组件型号,配合独立 MPPT 实现组件 99.5% 追踪效率,确保复杂光照条件下系统发电量最大化;内置 PLC/WIFI 通讯方式,可以通过 APP/Web 实时监控,掌握组件运行状况,具有自动故障报警/定位功能,提升运维效率;采用标准即插式 QC4 接口,实现“零专业门槛”安装扩容,简单便捷;IP67防护等级无惧极端温湿度、盐雾与沙尘环境,轻松应对各类光伏系统。
 

技术参数:




  • 纯正弦波输出
  • MPPT 跟踪效率高达 99.9%
  • 最大直流输入电压为60V
  • 设有GFDI、浪涌等多种保护
  • APP/Web 监测,内置 WIFI/PLC 通信方式
  • -40℃~65℃工作温度
  • IP67 防护等级
  • 自动高温和故障报警
  • 电厂运行状态实时控制
  • 即插即用,简单方便



 



PV-SMI-1000                 PV-SMI-2000