SPA / DPA / SPB / DPB W8系列:1W~9W SIP 单排引脚超宽压 8:1 输入稳压隔离 DC-DC 转换器

产品策略中心/陈瑞庆
frank@meanwell.com

明纬 DC-DC 模块型单组输出 SPA01 / SPAN02 / SPBW03 / SPBW06 / SPB09 及双组输出 DPAN02 / DPBW03 / DPBW06 / DPB09 SIP 单排引脚封装 1~9W 2:1 及 4:1 输入机型上市多年,年销数十万台,广泛应用于电力、电子仪表、通信设备、工业自动化控制、IoT…等, 新上市超宽压输入单组输出 SPA01W8 / SPAN02W8 / SPBW03W8 / SPBW06W8 / SPB09W8 及双组输出 DPA01W8 / DPAN02W8 / DPBW03W8 / DPBW06W8 / DPB09W8 等 5 系列,最大亮点为 8:1(9~75Vdc)超宽压输入范围,不仅可满足更宽输入电压需求,更因输入范围统一为 9~75Vdc,机型选择大幅简化,让选型变得更容易。新品 5 系列引脚与旧品兼容,可让终端设备设计者以新代旧无痛替换,新 vs 旧世代主要特点及规格差异请参考下表:

- SIP 单排引脚封装,国际标准引脚
- 8 : 1 (9~75Vdc) 超宽压输入
- 自然风冷散热,可操作于 -40~+95℃ (部分机型)
- 不须外加零件即可符合 EMI EN55032 Class A (部分机型)
- 不须最小负载即可稳定工作
- 保护功能 : 短路、过载、过压、输入电压过低保护
- 认证:EAC/CE/UKCA
- 3 年保固





S(D)PA01W8 系列 S(D)PAN02W8 系列
S(D)PBW03W8 系列 S(D)PBW06W8 系列 S(D)PB09W8 系列