DTP-2xx 系列:DALI-2 触控式照明控制面板

产品策略中心 / 胡敏强
huminq@meanwell.com.cn

       明纬深耕 LED 照明驱动与应用领域多年,已推出众多搭载  DALI-2 国际技术标准的 LED 照明驱动电源,以及为智能楼宇照明系统打造的 DALI-2 主控器产品。明纬首次推出符合 DALI-2 标准的 DTP-2xx 系列触控式照明控制面板,构建完整的一站式 DALI-2 智能照明系统,为智能楼宇建筑的 LED 照明需求提供更佳的系统解决方案。

       DTP-2xx 系列符合 IEC-62386-101/103/301/332 标准,并已取得 DALI-2 标准认证。该系列产品包含 3 键式、4 键式与 6 键式等型号,区分欧规、美规 2 种标准尺寸外型,触控按键图标亦提供客制化服务,即日起可接受客户预购。

       完整的 DALI-2 照明系统示意图:
 


 
  DALI-2 产品明细分类参考下表:
 
产品类型 产品名称 产品系列 认证
控制器 DALI-2
主控制器
DLC-02
(内置总线电源)
Link
输入设备 DALI-2
触控面板
DTP-2xx
(本期新品)
Link
输入设备 DALI-2
PIR 传感器
筹备中,即将推出 --
受控设备 DALI-2
LED 驱动电源
XLG-DA2
XLC-DA2
XLN-DA2
LCM-DA2
PWM-DA2
……
Link
总线电源 独立式 DALI
总线电源
DLP-04 Link
网关 KNX 转 DALI 网关 DLC-02KN Link

  • 取得 DALI-2 认证的触控面板
  • 符合 IEC-62386-101/103/301/332 标准
  • 搭配符合 DALI-2 标准的控制器使用
  • 由 DALI 总线供电
  • 可通过明纬 DLC-02 软件进行功能配置
  • 可设置单击、双击、长按等来触发情境或群组照明功能
  • 触控按键背光亮度可调,按键声音可开启/关闭
  • 5 年保固
 


 

DTP-203-E