LRS-1200系列:1200W高性价比小体积机壳型电源

产品策略中心 / 陈瑞庆
Frank@meanwell.com
 

       明纬SE-1000系列自上市以来已热销逾20年,广泛应用于工业控制、通讯设备、LED 照明、安控.…等领域。然而,为顺应终端设备朝向小型化与高效节能发展,SE-1000 系列已渐难满足市场需求,新推出小体积机壳型电源LRS-1200系列。
 
       明纬全新系列LRS-1200,在尺寸、效率、规格、安规、耐用性及价格…等方面均有显著提升,性价比更高,可完全取代 SE-1000系列。新品 vs 旧品详细规格差异如下表:
 

新旧世代产品对比:LRS-1200系列 与 SE-1000系列


  • 180~305Vac输入,适用北美277Vac及降低因电网不稳易损坏
  • 具备150% 峰值功率输出能力
  • 效率最高达94%
  • -30℃~+70℃ 工作温度范围 (>+50℃ 降载)
  • 保护功能 : 短路、过载、过压、过温
  • 符合OVC III
  • 可使用于高海拔5000米
  • 双领域安规 (信息类62368 +工业类61558)、多国认证
  • 3年保固
 


 

LRS-1200系列