XTR-240/ 480/ 960系列:240W/ 480W/ 960W全新世代3Ø输入超薄高效耐用导轨电源

产品策略中心 / 陈瑞庆
Frank@meanwell.com
 

       明纬TDR-240/ 480/ 960三系列240W~960W上市至今10多年,备受市场肯定,销售累计高达数百万台,广泛应用于工业自动化、电力设施、新能源设备、网络交换机、或半导体制程设备….等,为了提供更超值选择,重磅推出了全新XTR系列— 240W/ 480W/ 960W。
 
       全新XTR系列在尺寸、效率、功能规格、保固期、安规认证及价格等方面,全面优于旧世代 TDR 系列,具备更高性价比,可完全取代TDR系列。主要升级差异包括:

  •  体积缩小16% ~ 28%(依机型),有效节省安装空间
  • 电压规格更完整,全系列提供 12V/ 24V/ 36V/ 48V ,可满足更多元应用需求
  • 效率提升至最高96%,更节能
  • 工作温度范围更宽-40oC ~ +85oC ,并支持 +60oC 满载运行,适用更严苛环境
  • 通过更多国家、更多应用领域的安规认证
  • 严选零件,保固由3年延长至5年,更耐用
  • 价格更实惠,有助于系统整体降本增效

新旧世代比较表


  • 支持320~600Vac 输入,适用于3Ø电力系统
  • 超薄面宽 48~96mm (依机型)
  • 具备150%~200%峰值功率输出能力
  • 高效 92~96%、低耗<2.5~3.1W (依机型)
  • -40~+85oC超宽工作温度范围 (>+60oC降载)
  • 内建多台并联,可弹性扩充输出功率( XTR-480/960)
  • 内建DC OK、OR-ing FET ( XTR-480/960 ),提升系统备援与并联应用可靠性
  • 保护功能 : 短路、过载、过压、过温
  • 符合OVC III
  • 可使用于高海拔5000米
  • 输出电压可调 (12V : 12~15V、24V : 24~29V、36V : 36~42V、48V  :  48~55V)
  • 通过CB / TUV / UL / RCM / BSMI / CCC / EAC / BIS / KC / CE / UKCA多国 (注1)、62368-1 + 61010-1+ 61558-1多领域及防爆、船级、半导体设备多用途安规认证
  • 提供多种端子台安装选项
  • PCB 防潮涂层保护,强化湿热环境下的耐用性
  • 5年保固
注1: 首批生产Label因取证时间较晚未标示CCC,量产后才会标示,明纬库存品Label会有不同版本转换期,如您需求CCC 请与明纬业务代表洽询
 


 

XTR-240系列     XTR-480系列     XTR-960系列