联源精密|MCB系列:小型断路器

产品中心 / 王咸杰
jay.wang@powernex.com

为满足市场对电器应用解决方案日益成长的需求,联源精密推出明纬的小型断路器— MCB(Miniature Circuit Breaker)系列,该系列旨在为各种电气应用提供安全、可靠的解决方案。
MCB系列具备10963-1认证、TUV和CCC,保证其在电气领域的高质量和安全性;该系列适用于各种应用场景,无论是在住宅、商业建筑还是工业设施,均能充分满足不同行业的需求。专为防护过载和短路而设计的MCB系列小型断路器,能有效保护电路和装置,降低故障风险,确保用电安全。此外,MCB系列在安装和维护上十分简便,是电气工程师和用户的首选。


- 国际认证标准:
- 通过10963-1认证,符合国际电力装置标准,具备优秀过载和短路保护功能。
- TUV和CCC认证进一步证明我们对产品质量和安全性的严格要求。 - 广泛的应用范围:
- 住宅应用:适用于家庭电路系统,可有效防护家用电器和电路的安全。
- 商业建筑:保障办公室和商业场所的电气安全,降低意外停电风险。
- 工业设施:在各类工厂和大型装置中使用,提供坚固耐用且高效的保护措施。 - 高效能与稳定性:
具快速反应时间,能够实时断开过载或短路,减少装置损坏的可能性。 - 保护功能齐全:
具有脱扣指示窗口,能清楚地查看断路器的分合闸状态,组合安装简便,提高安全性和可操作性。





C型瞬时脱扣特性:
MCB-6K2P-C10 MCB-6K2P-C16 MCB-6K2P-C32 MCB-6K2P-C63
D型瞬时脱扣特性:
MCB-6K2P-D10 MCB-6K2P-D16 MCB-6K2P-D32 MCB-6K2P-D63
MCB-6K3P-D16 MCB-6K3P-D20 MCB-6K3P-D32 MCB-6K3P-D40 MCB-6K3P-D63